BCS00R9

tillgänglighet

S-BCS M30 L

Typkod:

BCS M30TTH2-POCFAG-AT05

Laddar...

Rekommenderat alternativ

BCS0087

BCS M30TTH2-POCFAG-AT02

Rekommenderade tillbehör
Mått
Ø 30 x 72 mm
Modellserie
M30
Montering
ej försänkt
Anslutning
Kabel, 5,00 m, PTFE
Binär utgång
PNP normalt stängd (NC)
Avkänningsfrekvens
2 Hz
Funktion
Smart nivå 15
Extra egenskaper
Elektriskt ledande medier
Skum- och vidhäftningskompensering
Höljematerial
PTFE
Aktiv yta, material
PTFE
Omgivningstemperatur
-10...60 °C
Driftsspänning Ub
10–35 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Kapslingsklass
IP66
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Skyddslock

Universalhållare

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630