BCS003K

tillgänglighet

S-BCS D

Typkod:

BCS D50OO02-YPC25C-EV02

Laddar...
Mått
Ø 50 x 10 mm
Modellserie
D50
Montering
infälld montering möjlig
Anslutning
Kabel, 2,00 m, PVC
Binär utgång
PNP/NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) programmerbar
Avkänningsfrekvens
50 Hz
Räckvidd
2–25 mm
Sensitivitet
Avkänningsavstånd justerbart
Höljematerial
POM
Aktiv yta, material
POM
Omgivningstemperatur
-30...60 °C
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Kapslingsklass
IP67
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630