BCS00ZH

tillgänglighet

S-BCS Q

Typkod:

BCS Q40BBAA-GPC20C-EP03

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Mått
40 x 40 x 10 mm
Modellserie
Q40
Montering
infälld montering möjlig
Anslutning
Kabel, 3,00 m, PUR
Binär utgång
PNP/NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) programmerbar
Avkänningsfrekvens
100 Hz
Räckvidd
1–20 mm
Sensitivitet
Avkänningsavstånd justerbart
Höljematerial
PBT
Aktiv yta, material
PBT
Omgivningstemperatur
-5...85 °C
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
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630