BCS0133

tillgänglighet

S-BCS Q

Typkod:

BCS Q40BBAA-GPCFHC-EP02

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Mått
40 x 40 x 10 mm
Modellserie
Q40
Montering
försänkt på behållarens vägg
Anslutning
Kabel, 2,00 m, PUR
Binär utgång
PNP/NPN/mottakt Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) Programmerbar
Avkänningsfrekvens
10 Hz
Sensitivitet
justerbar beroende på medium
Funktion
Smart nivå 50
Extra egenskaper
Elektriskt ledande medier
Skum- och vidhäftningskompensering
Höljematerial
PBT
Aktiv yta, material
PBT
Omgivningstemperatur
-5...85 °C
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
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630