BCS0106

tillgänglighet

S-BCS S

Typkod:

BCS S44KK01-POCFAG-EP00,3-GS49

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Mått
Ø 12 x 62,5 mm
Modellserie
S44
Montering
ej försänkt
Anslutning
Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,30 m, PUR
Binär utgång
PNP normalt stängd (NC)
Avkänningsfrekvens
5 Hz
Sensitivitet
justerbar beroende på medium
Funktion
Smart nivå 15
Extra egenskaper
Elektriskt ledande medier
Skum- och vidhäftningskompensering
Höljematerial
PEEK
Aktiv yta, material
PEEK
Omgivningstemperatur
-5...105 °C, UL-godkännande endast upp till 85 °C
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
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]