BCS011M
S-BCS S
Typkod:
BCS S04K501-PSCFNG-S04G-T51
Av tekniska skäl kan dina individuella villkor för närvarande inte hämtas från servern. Prisberäkningen avser därför listpriserna. Vi tar emot din beställning. Om dina villkor kan hämtas kommer en faktura med ditt pris att skapas och skickas till dig via e-post. Betalning är därför för närvarande endast möjlig via faktura.
Tillgänglighet
Laddar...
20 Pc.
Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BCS011F
BCS S04K501-PSCFNG-S04G-T50
- Mått
- Ø 30 x 96 mm
- Modellserie
- S04
- Montering
- ej försänkt
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 5 Hz
- Sensitivitet
- lärbar beroende på medium
- Funktion
- Smart nivå 100
- Extra egenskaper
-
Elektriskt ledande medier
Skum- och vidhäftningskompensering - Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4404)
- Aktiv yta, material
- PEEK
- Omgivningstemperatur
- -10...85 °C
- Driftsspänning Ub
- 12–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
cULus - Kapslingsklass
- IP68
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02