BCS00A3

tillgänglighet

S-BCS S

Typkod:

BCS S10T401-XXSFNC-SZ02-T07

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Mått
Ø 18 x 61 mm
Modellserie
S10
Gänga (A)
M18x1
Montering
ej försänkt
Anslutning
Kontakt, specialkontakt-specialkontakt
Avkänningsfrekvens
5 Hz
Gränssnitt
Specialgränssnitt
Sensitivitet
justerbar på grundenheten
Höljematerial
Rostfritt stål (1,4301)
Aktiv yta, material
PTFE
Omgivningstemperatur
-10...180 °C
Tryckhållfasthet max.
6 bar
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Kapslingsklass
IP68
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Förstärkare

Anslutningskablar

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630