BOD0005

tillgänglighet

S-BOD 26K

Typkod:

BOD 26K-LB04-S115-C

Laddar...
Modellserie
26K
Mått
17 x 50 x 50 mm
Gränssnitt
Analog, ström 4–20 mA linjärt stigande/fallande 2x PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Funktionsprincip
Optoelektronisk avståndsgivare
Funktionsprincip optisk
Triangulering
Strålkarakteristik
divergent
Ljustyp
Laser rödljus
Ljusfläckens storlek
1.5 x 3.25 mm vid 100 mm
Räckvidd
30–100 mm kan ställas in
Noggrannhet
±0.25 % FS
Repeternoggrannhet
0,25 % FS
Upplösning
0.1 % FS
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 8-polig
Höljematerial
ABS
Driftsspänning Ub
18–30 VDC
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
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630