Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BOS020T
BOS R020K-PS-PR11-00,2-S49
- Modellserie
- 2K
- Mått
- 7,6 x 25,1 x 13,5 mm
- Gränssnitt
- PNP normalt öppen (NO)
- Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Reflexavkännande givare
- Ljustyp
- LED rödljus
- Ljusfläckens storlek
- Ø 10 mm at 100 mm
- Räckvidd
- 0–800 mm
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,20 m, PVC
- Höljematerial
- ABS
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
- CE
-
Datablad
-
End of Life Announcement
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-09-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02