BOS01L0

Snart inte längre tillgänglig

S-BOS 6K D

Typkod:

BOS 6K-PU-RH10-02

Laddar...

Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan

Rekommenderat alternativ

BOS02CR

BOS 6K-UI-RH10-02

Special characteristics
Washdown
Modellserie
6K
Mått
12 x 37,9 x 21,6 mm
Gränssnitt
PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Ingångsfunktion
Knapplås på/av
samma funktion som knapp
Funktionsprincip
Optoelektronisk givare
Funktionsprincip optisk
Direktavkännande givare, triangulering
Optisk specialegenskap
Bakgrundsdämpning
Strålkarakteristik
Fokus typiskt vid 50 mm
Ljustyp
LED rödljus
Ljusfläckens storlek
5 x 5 mm i fokus
Räckvidd
1–200 mm
Anslutning
Kabel, 2,00 m, PVC
Höljematerial
ABS
Aktiv yta, material
PMMA
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
cULus
CE
Ecolab
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
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]