BKT0010

Snart inte längre tillgänglig

S-BKT C

Typkod:

BKT 6K-002-P-S75

Laddar...

Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan

Rekommenderat alternativ

BOS02EM

BOS 6K-UI-LD10-S75

Modellserie
6K
Mått
12 x 41,5 x 21,6 mm
Gränssnitt
PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Ingångsfunktion
Knapplås på/av
samma funktion som knapp
Funktionsprincip
Kontrastgivare
Funktionsprincip optisk
Direktavkännande givare, fokuserad
Strålkarakteristik
fokuserad
Ljustyp
Laser rödljus
Ljusfläckens storlek
0.7 x 0.7 mm vid 250 mm
Räckvidd
1–250 mm
Anslutning
Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
Höljematerial
ABS
Aktiv yta, material
PMMA
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
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630