BOS01ZH

tillgänglighet

S-BOS M12 D

Typkod:

BOS 12M-PS-ID10-02

Laddar...
Modellserie
12M
Mått
Ø 12 x 60 mm
Gränssnitt
PNP Normalt öppen (NO)
Funktionsprincip
Optoelektronisk givare
Funktionsprincip optisk
Direktavkännande givare, energetisk
Strålkarakteristik
divergent
Ljustyp
Infrarött
Ljusfläckens storlek
45 x 45 mm vid 400 mm
Räckvidd
1–400 mm
Anslutning
Kabel, 2,00 m, PVC
Höljematerial
Mässing, förnicklad
Aktiv yta, material
PMMA
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
Mekaniska tillbehör

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630