BOS01FJ

tillgänglighet

S-BOS M18 R

Typkod:

BOS 18M-PA-PR20-S4S

Laddar...
Modellserie
18M
Mått
Ø 18 x 75 mm
Gränssnitt
PNP Normalt öppen (NO)
PNP Normalt stängd (NC)
Funktionsprincip
Optoelektronisk givare
Funktionsprincip optisk
Reflexavkännande givare
Strålkarakteristik
divergent
Ljustyp
LED rödljus
Ljusfläckens storlek
Ø 300 mm vid 7 m
Räckvidd
0–7 m
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Höljematerial
Mässing, förnicklad
Aktiv yta, material
Glas, antireflex
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
cULus
CE
UKCA
WEEE
Leveransomfattning
Mutter M18x1 (2x)
Användarhandbok
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Vinkeljärn för optoelektroniska givare

Universalmonteringssystem

Mekaniska tillbehör

Reflektorer

Kablar med öppen ände

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630