BOS002T

tillgänglighet

S-BOS 21M D

Typkod:

BOS 21M-NA-ID10-S4

Laddar...
Modellserie
21M
Mått
15 x 50 x 42,5 mm
Gränssnitt
NPN Normalt öppen (NO)
NPN Normalt stängd (NC)
Funktionsprincip
Optoelektronisk givare
Funktionsprincip optisk
Direktavkännande givare, energetisk
Strålkarakteristik
divergent
Ljustyp
Infrarött
Räckvidd
50–2 000 mm
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Höljematerial
Zink, Pressgjutning, med pulverbeläggning
Aluminium
Aktiv yta, material
PMMA
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
Klämhållare utan fast stopp

Universalmonteringssystem

Kablar med öppen ände

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-03

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]