Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Kontakt och service

Produkter
Branscher och Lösningar
Tjänster
Företag
Ladda ner

BOS012A

Avvecklade

Interruptor de la luz

Typkod:

BOS 5K-PS-RH12-S75

Laddar...

Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan

Rekommenderat alternativ

BOS029M

BOS R090K-PU-RH10-S75

Modellserie
5K
Mått
10,8 x 43,2 x 19,5 mm
Gränssnitt
PNP Normalt öppen (NO)
Funktionsprincip
Optoelektronisk givare
Funktionsprincip optisk
Direktavkännande givare, triangulering
Optisk specialegenskap
Bakgrundsdämpning
Strålkarakteristik
Fokus typiskt vid 60 mm
Ljustyp
LED rödljus
Ljusfläckens storlek
Ø 5 mm vid 60 mm
Räckvidd
40–200 mm
Anslutning
Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
Höljematerial
PC PBT
Aktiv yta, material
PMMA
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
cULus
CE
WEEE
UKCA
Märke
Global
Teknisk dokumentation

Vinkeljärn för optoelektroniska givare

Universalmonteringssystem

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]