BLG0005

tillgänglighet

S-BL G

Typkod:

BLG 1-030-210-070-PV01-SX

Laddar...
Modellserie
1-030
Mått
22 x 350,1 x 43,2 mm
Aktiv längd AL 1
300 mm
Gränssnitt
Analog, spänning 0–10 V
PNP Normalt öppen (NO)
Funktionsprincip
Ljusridå
Funktionsprincip optisk
Sändare/mottagare
Strålkarakteristik
divergent
Ljustyp
Infrarött
Minsta del typ.
7,0 vid t 0,5 x Sn, R0 = 2,1 m
Räckvidd
0–2,1 m
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane
Höljematerial
Aluminium, eloxerad
Aktiv yta, material
PMMA
Driftsspänning Ub
20–28 VDC
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
27-27-09-10
ECLASS 11.0
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-09-10
ECLASS 6.2
27-27-09-10
ECLASS 8.1
27-27-09-10
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-10
eCl@ss 9.1
27-27-09-10

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630