BOS01FL

tillgänglighet

S-BOS 23K D

Typkod:

BOS 23K-PA-RH10-S4

Laddar...
Special characteristics
Washdown
Modellserie
23K
Mått
23 x 51 x 52,4 mm
Gränssnitt
PNP Normalt öppen (NO)
PNP Normalt stängd (NC)
Funktionsprincip
Optoelektronisk givare
Funktionsprincip optisk
Direktavkännande givare, triangulering
Optisk specialegenskap
Bakgrundsdämpning
Strålkarakteristik
Fokus typiskt vid 500 mm
Ljustyp
LED rödljus
Ljusfläckens storlek
15 x 15 mm i fokus
Räckvidd
3–800 mm
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Höljematerial
PC ABS
Aktiv yta, material
PMMA
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
Ecolab
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Skyddskåpor/ skyddshöljen

Vinkeljärn för optoelektroniska givare

Universalmonteringssystem

Mekaniska tillbehör

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Kablar med öppen ände

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]