Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Kontakt och service

Produkter
Branscher och Lösningar
Tjänster
Företag
Ladda ner

BOS01K3

tillgänglighet

S-BOS 64K R

Typkod:

BOS 64K-AA-PR10-TG

Laddar...
Modellserie
64K
Mått
25 x 69,7 x 100,4 mm
Gränssnitt
Relä normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Funktionsprincip
Optoelektronisk givare
Funktionsprincip optisk
Reflexavkännande givare
Strålkarakteristik
divergent
Ljustyp
LED rödljus
Räckvidd
0–10 m
Anslutning
Skruvklämmor
Höljematerial
PBT, GF30
Aktiv yta, material
PC
Driftsspänning Ub
24–60 VDC/24–240 VAC
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Reflektorer

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Nätaggregat för DIN-skena

Vinkeljärn för optoelektroniska givare

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]