BLT000A

Avvecklade

Luminescenssensorer

Typkod:

BLT 31M-001-U-S92

Laddar...

Utgått

Modellserie
31M
Mått
24,1 x 58,4 x 71,1 mm
Gränssnitt
PNP/NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) Analog, spänning 0–5 V
Ingångsfunktion
Knapplås på/av
Funktionsprincip
Luminiscensgivare
Funktionsprincip optisk
Direktavkännande givare, fokuserad
Strålkarakteristik
fokuserad
Ljustyp
Ultraviolett ljus
Ljusfläckens storlek
Ø 5 mm vid 100 mm
Räckvidd
0–100 mm
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane
Höljematerial
Zink, Pressgjutning, lackerat
Aktiv yta, material
Glas
Driftsspänning Ub
10–24 VDC
Godkännande/överensstämmelse
cETLus
CE
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • End of Life Announcement

  • Bortskaffande

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-27-09-08
ECLASS 11.0
27-27-09-08
ECLASS 5.1.4
27-27-09-08
ECLASS 6.2
27-27-09-08
ECLASS 8.1
27-27-09-08
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-08
eCl@ss 9.1
27-27-09-08

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]