BOS0212

tillgänglighet

S-BOS R020K T

Typkod:

BOS R020K-PS-RX11-00,2-S75

Laddar...
Modellserie
R020K
Mått
7,7 x 26,8 x 13,5 mm
Gränssnitt
PNP Normalt öppen (NO)
Funktionsprincip
Optoelektronisk givare
Funktionsprincip optisk
Sändare/mottagare
Ljustyp
LED rödljus
Ljusfläckens storlek
Ø 23 mm vid 500 mm
Räckvidd
0–2 m
Anslutning
Kabel med kontakt, M8x1-hane, 4-polig, 0,20 m, PVC
Höljematerial
PC PBT
Aktiv yta, material
PMMA
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
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]