BGL001P

tillgänglighet

S-BGL S

Typkod:

BGL 50A-005-S49

Laddar...
Modellserie
A
Mått
10 x 70 x 88 mm
Gaffelbredd
50 mm
Gränssnitt
PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Funktionsprincip
Optisk gaffelgivare
Funktionsprincip optisk
Sändare/mottagare
Strålkarakteristik
divergent
Ljustyp
microSPOT-LED rödljus
Ljusfläckens storlek
Ø 1.5 mm Ljusutlopp
Anslutning
Kontakter, M8x1-hane, 3-polig
Höljematerial
Zink, Pressgjutning, lackerat
Aktiv yta, material
Glas
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
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630