BOH000N

S-BOH T

Typkod:

BOH TR-Q06-001-01-S49F

Laddar...
Modellserie
Q06
Mått
12 x 6 x 6 mm
Gränssnitt
för kopplingsförstärkare
Funktionsprincip
Optiskt givarhuvud
Funktionsprincip optisk
Sändare/mottagare
Strålkarakteristik
divergent
Ljustyp
LED rödljus
Ljusfläckens storlek
Ø 35 mm
Räckvidd
0–1 m
Anslutning
Kabel med kontakt, M8x1-hona, 1 m, PUR
Höljematerial
Mässing, förnicklad
Aktiv yta, material
PMMA
Fastsättning
Skruv M2
Minsta del typ.
0,30 mm
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Förstärkare till givarhuvud

Anslutningskablar

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]