BUS003W

tillgänglighet

S-BUS M30

Typkod:

BUS M30M1-PWX-35/340-S92K

Laddar...
Konstruktion
Ø 47,5 mm
Binär utgång
2x PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 5-polig
Höljematerial
Mässing, förnicklad
PBT, TPU
Aktiv yta, material
PU-skum/Epoxidharts/Glas
Räckvidd
350–5 000 mm
Avkänningsfrekvens
4 Hz
Godkännande/överensstämmelse
cULus
CE
WEEE
UKCA
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Kapslingsklass
IP67
Repeternoggrannhet
± 0,15 % FS
Driftsspänning Ub
9–30 VDC
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Universalhållare

Optik: filter, bländare, linser, avböjningsspeglar och objektiv

Kablar med öppen ände

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]