BUS005U

S-BUS M30 P

Typkod:

BUS M30E2-PWX-20/130-S92K-G1

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Konstruktion
Ø 47 mm
Processanslutning
G 1"
Binär utgång
2x PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 5-polig
Höljematerial
Rostfritt stål (1,4571)
PBT, TPU
Aktiv yta, material
PTFE
Räckvidd
200–5 000 mm
Avkänningsfrekvens
5 Hz
Godkännande/överensstämmelse
cULus
CE
WEEE
UKCA
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Kapslingsklass
IP67
Repeternoggrannhet
± 0,15 % FS
Tryckhållfasthet max.
6 bar
Driftsspänning Ub
9–30 VDC
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Kablar med öppen ände

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630