BMF00C9

S-BMF T

Typkod:

BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3

Laddar...
Spårform
T-spår
Mått
23,5 x 5 x 5,5 mm
Funktionsprincip
Magnetfältsgivare
Anslutning
M12x1-hane, 4-polig, A-kodad
Kabel
PUR, 0.3 m
Användning
Pneumatisk cylinder med T-spår. Mått se ritning i produktvyn.
Fastsättning
kan sättas in ovanifrån i T-spår
Höljematerial
PA 12
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
3000 Hz
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...85 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Vinkeljärn för magnetfältsgivare

Mekaniska tillbehör

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Installationshjälp/ verktyg

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630