BMF0022

tillgänglighet

S-BMF 12

Typkod:

BMF 12M-PS-D-2-S4

Laddar...
Mått
Ø 12 x 50 mm
Funktionsprincip
Magnetfältsgivare
Anslutning
M12x1-hane, 4-polig, A-kodad
Höljematerial
Mässing, förnicklad
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
10000 Hz
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...85 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Mekaniska tillbehör

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630