BML002K

Snart inte längre tillgänglig

Magnetband med inkrementell eller absolut kodning

Typkod:

BML-M20-I30-A0-M072/054-R0

Laddar...

Utgått

Rekommenderade tillbehör
Användning
rotativa rörelser
Material
Hård ferrit
Referensmått
(ODxIDxW)
Polbredd
1 mm
Noggrannhetsklass
200 "
Omgivningstemperatur
-20...80 °C
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Nödvändiga tillbehör

Inkrementella system, linjära

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]