BUS007H

tillgänglighet

S-BUS M18

Typkod:

BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G-511

Laddar...
Konstruktion
Ø 18 mm
Gränssnitt
IO-Link 1.1
Binär utgång
PNP/NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) mottakt
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 5-polig
Höljematerial
Mässing, förnicklad
PBT
Aktiv yta, material
PU-skum/Epoxidharts/Glas
Räckvidd
65–600 mm
Godkännande/överensstämmelse
cULus
CE
WEEE
UKCA
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Kapslingsklass
IP67
Repeternoggrannhet
± 0,15 % FS
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Skyddskåpor/ skyddshöljen

Universalhållare

Installationshjälp/ verktyg

Kablar med öppen ände

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630