BSI0004

tillgänglighet

S-BSI R11

Typkod:

BSI R11A0-XB-CXP360-S75G

Laddar...
Mätprincip
Fluidbaserat mätsystem
Mätaxlar
1
Mätområde
0–360°
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Gränssnitt
Analog, ström 4–20 mA
Upplösning
≤ 0,01°
Noggrannhet
±0,1 % FS min. 0,1°
Anslutning
Kontakt, M8x1
Höljematerial
Aluminium
Omgivningstemperatur
-40...85 °C
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
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-90
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630