BSI000T

tillgänglighet

S-BSI Q41

Typkod:

BSI Q41K0-XA-MXS045-S92

Laddar...
Mätprincip
MEMS-baserat mätsystem
Mätaxlar
1
Mätområde
-45–45°
Driftsspänning Ub
12–30 VDC
Gränssnitt
Analog, spänning 0–10 V
Upplösning
≤ 0,09°
Noggrannhet
±1.0°
Anslutning
Kontakt, M12x1
Höljematerial
Plast
Omgivningstemperatur
-40...80 °C
Kapslingsklass
IP67
IP69
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
WEEE
Extratext
Möjligt att centrera över 360 ° i vertikal position
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
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-90
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630