BSP00F3

S-BSP T

Typkod:

BSP B400-DV004-A06A1A-S4

Laddar...
Mätområde
0–400 bar
Noggrannhet
±0,5 % FSO BFSL
Överbelastningstryck
1200 bar
Sprängtryck
1500 bar
Driftsspänning Ub
8–32 VDC
Analog utgång
Analog, ström 4–20 mA
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Processanslutning
G 1/4" (DIN 3852)
Processanslutning, material
Rostfritt stål (1,4571)
Material tätningsring
utan, svetsad
Höljematerial
Rostfritt stål (1,4301)
Medietemperatur
-40...125 °C
Omgivningstemperatur
-25...85 °C
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
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]