Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0,30 m
- Utförande
- Linjebelysning
- Mått
- 13 x 113,5 x 18 mm
- Dimensionerad driftspänning Ue DC
- 24 V
- Strömförbrukning max.
- 200 mA, 375 mA (Boost mode)
- Driftsätt
-
Normal
Boost - Digitala ingångar
- Trigger
- Material
- Aluminium eloxerad, svart Glas
- Lysyta
- 80 x 10 mm
- Ljustyp
- LED rödljus
- Våglängd
- 617 nm
- Omgivningstemperatur
- -10...55 °C
- Godkännande/överensstämmelse
- CE
- Kapslingsklass
- IP54
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-11-06-35
- ECLASS 8.1
- 27-11-06-35
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- eCl@ss 4.1
- 27-11-03-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-11-06-35
- eCl@ss 9.0
- 27-11-06-35
- eCl@ss 9.1
- 27-11-06-35