BAM01AW

tillgänglighet

Flexibelt monteringssystem

Typkod:

BMS CS-M-D12-B23K-05

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Funktionsprincip
Monteringssystem
Användning
för optoelektroniska givare BOS 23K
för optoelektroniska givare BOS 26K
Material
Rostfritt stål
Mått
93 x 30 x 55 mm
Fastsättning
Klämmor
Godkännande/överensstämmelse
Ecolab
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Universalmonteringssystem

ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]