BAM02JA
Hållare för kameragivare, smartkameror och belysning
Typkod:
BAM MD-VS-002-0003
Av tekniska skäl kan dina individuella villkor för närvarande inte hämtas från servern. Prisberäkningen avser därför listpriserna. Vi tar emot din beställning. Om dina villkor kan hämtas kommer en faktura med ditt pris att skapas och skickas till dig via e-post. Betalning är därför för närvarande endast möjlig via faktura.
Tillgänglighet
Laddar...
2 Pc.
Utgått
- Utförande
- Stativhållare med kontinuerlig läsfunktion
- Användning
- Stativhållare med kontinuerlig läsfunktion
- Användning
- för kameragivare BVS HS-P
- Material
- ABS med pulverbeläggning Stål
- Mått
- 98 x 318 x 150 mm
- Fastsättning
-
Skruvar
Lim
-
Datablad
-
End of Life Announcement
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01