BAM01U2

tillgänglighet

Optiker: bländare, filter, linser, omkoppling

Typkod:

BAM LS-FO-002-F

Laddar...
Funktionsprincip
Inställningsbar optikmodul
Utförande
Optik
Användning
för optoelektronisk fiberoptik BFO M6
Mått
Ø 19 x 38 mm
Material
Aluminium eloxerad
Aktiv yta, material
Glas, antireflex
Aktiv yta
konvex, 1 ljusöppning
Fastsättning
Gänga M18x1
Kapslingsklass
IP54
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-27-36-03
ECLASS 11.0
27-27-36-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-05
ECLASS 6.2
27-27-92-05
ECLASS 8.1
27-27-92-05
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-03
eCl@ss 9.1
27-27-36-03

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]