BIS00KY
LF-processorer (70/455 kHz)
Typkod:
BIS C-600-007-653-02-KL1
Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
- Produktgrupp
- LF (70/455 kHz)
- Gränssnitt
- RS422/RS485 galvaniskt delad
- RFID-teknik som stöds
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Antal anslutningsbara S/L-huvud/antenner
- 1
- Driftsspänning Ub
- 19,2–28,8 VDC
- Höljematerial
- ABS
- Omgivningstemperatur
- 0...60 °C
- Kapslingsklass
- IP65, med skriv-/läshuvud
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS - Anslutning
- Plint, 19-polig
-
Datablad
-
End of Life Announcement
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 4.0
- EC002998
- ETIM 5.0
- EC002998
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01