BIS00K3
LF-processorer (70/455 kHz)
Typkod:
BIS C-6008-048-650-06-ST23
Do not use for new projects, alternative below:
Rekommenderat alternativ
BIS01AF
BIS V-6108-048-C107
- Produktgrupp
- LF (70/455 kHz)
- Gränssnitt
- Profinet I/O (IRT);Profinet I/O (IRT) switch med 2 portar
- RFID-teknik som stöds
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Antal anslutningsbara S/L-huvud/antenner
- 2
- Driftsspänning Ub
- 19,2–28,8 VDC
- Höljematerial
- ABS
- Omgivningstemperatur
- 0...60 °C
- Kapslingsklass
- IP65, med kontakt
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Anslutning
- hona, 4-polig, D-kodad M12x1-hona, 4-polig, D-kodad hane, 5-polig
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
BIS-C 6008 RFID Profinet Hardware Configuration in Step7
BIS-C 6008 RFID Profinet Hardware Configuration in Step7
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01