BIS00C8
LF-skriv-/läshuvuden (125 kHz) med integrerad processor
Typkod:
BIS L-400-035-002-02-S115
Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
- Produktgrupp
- LF (125 kHz)
- Funktionsprincip
- Läsenhet
- Mått
- Ø 18 x 75 mm
- Montering
- metallfri (frizon)
- Antennform
- rund
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 8-polig, 0,50 m, PU
- Höljematerial
- Mässing, Gränssnitt PBT, förnicklad
- Gränssnitt
- RS422
- Driftsspänning Ub
- 19,2–26,4 VDC
- Omgivningstemperatur
- 0...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01