BIS0048

tillgänglighet

HF-datamedier (13,56 MHz)

Typkod:

BIS M-122-01/A

Laddar...
Produktgrupp
HF (13,56 MHz)
Mått
Ø 10 x 4,5 mm
Antennform
rund
UID-serienummer, skrivskyddat
4 Byte
Minnestyp
EEPROM
Typer av datamedium som stöds
DIN ISO 14443
Användardata, läs/skriv
752 Byte
Förvaringstemperatur
-25...85 °C
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Höljematerial
PA 12, PU-ingjutning
Kapslingsklass
IP67
Montering
metallfri (frizon)
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]