BIS00RF

tillgänglighet

HF-skriv-/läshuvuden och antenner (13,56 MHz)

Typkod:

BIS VM-300-001-S4

Laddar...
Produktgrupp
HF (13,56 MHz)
Mått
Ø 30 x 70,5 mm
Montering
metallfri (frizon)
Antennform
rund
Typer av datamedium som stöds
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Anslutning
hane, 4-polig
Höljematerial
Mässing, Muttrar mässing med vitbrons, med beläggning
Omgivningstemperatur
0...70 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Mätdata

  • Bortskaffande

Anslutningskablar

Universalhållare

Klämhållare med fast stopp

Hållare för RFID-system

Multi-frequency processors

Kablar med öppen ände

Anpassningsbara kontakter

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630