BIS00WK

tillgänglighet

HF-skriv-/läshuvuden och antenner (13,56 MHz)

Typkod:

BIS M-373-000-A01

Laddar...
Produktgrupp
HF (13,56 MHz)
Mått
300 x 42,4 x 318 mm
Montering
metallfri (frizon)
Antennform
rund
Typer av datamedium som stöds
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Anslutning
Kontakt, RCA
Höljematerial
PA
Omgivningstemperatur
-20...50 °C
Kapslingsklass
IP65
Godkännande/överensstämmelse
CE
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Processorer

Anslutningskablar

Anpassningsbara kontakter

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]