Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
- Produktgrupp
- HF (13,56 MHz)
- Gränssnitt
- Melsec-Q
- RFID-teknik som stöds
- HF 13.56 MHz (BIS M)
- Driftsspänning Ub
- 21,6–26,4 VDC
- Omgivningstemperatur
- 0...55 °C
- Kapslingsklass
- IP20
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE
EAC - Anslutning
- Skruvklämmor, 18-polig
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01