BIS00NL

tillgänglighet

UHF-datamedier (860...960 MHz)

Typkod:

BIS U-100-01/CA

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Produktgrupp
UHF (860–960 MHz)
Arbetsfrekvens
840…960 MHz
Mått
37,2 x 7 x 127 mm
Minnestyp
EEPROM
Användardata, läs/skriv
512 Bit
EPC-minne, läs/skriv
96 Bit
TID-minne, skrivskyddat
96 Bit
Antennform
Dipol
Montering
metallfri (frizon)
Förvaringstemperatur
-40...85 °C
Omgivningstemperatur
-40...85 °C
Höljematerial
PA 12, GF30
Kapslingsklass
IP67
IP68
IP69K
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Hållare för RFID-system

ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]