BIS0173

tillgänglighet

UHF-datamedier (860...960 MHz)

Typkod:

BIS U-109-M2/CAM

Laddar...
Produktgrupp
UHF (860–960 MHz)
Arbetsfrekvens
860…930 MHz
Mått
48 x 12,6 x 51 mm
Minnestyp
EEPROM
Användardata, läs/skriv
0 Bit
EPC-minne, läs/skriv
128 Bit
TID-minne, skrivskyddat
96 Bit
Antennform
Dipol
Montering
på metall
Förvaringstemperatur
-40...85 °C
Omgivningstemperatur
-40...85 °C
Höljematerial
ABS
Kapslingsklass
IP68
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]