BAE00EN

tillgänglighet

Nätaggregat med Heartbeat®

Typkod:

BAE PS-XA-1W-24-038-601

Laddar...
Mått
85,4 x 57 x 139 mm
Utförande
IP67
Fastsättning
Flänsfastsättning
Höljematerial
Aluminium
Anslutning (spänningsförsörjning IN)
7/8"-Hane
Anslutning (spänningsförsörjning UT)
7/8"-Hona
Ingångsspänning
100–240 V AC, enfas
Nominell utgångsspänning DC
24 V
Nominell utgångsström
3.8 A
Utgångseffekt max.
91.2 W
Utgångsström max.
6 A för max. 4 s
Kapslingsklass
IP67, med kontakt
Godkännande/överensstämmelse
CE
cURus
WEEE
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Anslutningskablar

Kablar med öppen ände

T-stycken

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-03
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]