Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BAE010K
BDD 750-2D01-000-000-1-A
- Funktion
- Enaxlad räknare
- Ingångar, antal
- 2
- Givarförsörjning
- 24 V, max 500 mA
- Omgivningstemperatur
- 0...40 °C
- Kapslingsklass höljets framsida
- IP42
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE
EAC - Manöverpanelutsnitt
- 68 x 92 mm
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ECLASS 8.1
- 27-33-91-90
- ETIM 7.0
- EC011541
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 9.0
- 27-33-01-90
- eCl@ss 9.1
- 27-33-02-01