BNI005A

Nätverksmoduler för DeviceNet

Typkod:

BNI DNT-502-100-Z001

Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.

Förfrågan om kontakt

Tillgänglig på begäran. Kontakta vår försäljningsavdelning. Använd kontaktformuläret.

Gränssnitt
DeviceNet
Driftsspänning Ub
18–30,2 VDC
Anslutning (COM 1)
M12x1-Hane, 5-polig, A-kodad
Anslutning (COM 2)
M12x1-Hona, 5-polig, A-kodad
Anslutning (spänningsförsörjning IN)
7/8"-Hane, 4-polig
Anslutning (spänningsförsörjning UT)
7/8"-Hona, 4-polig
Anslutning kontaktplatser
8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad
Digitala ingångar
16x PNP, typ 2
Digitala utgångar
16x PNP
In-/utgångar konfigurerbara
ja
Utgångsström max.
2 A
Summaström US, givare
9.0 A
Summaström UA, ställdon
9.0 A
Höljematerial
Zink, Pressgjutning
Mått
68 x 37,9 x 224 mm
Omgivningstemperatur
-5...70 °C
Kapslingsklass
IP67
Extra gränssnitt
4x IO-Link
IO-Link-version
1.1
Portklass
Typ A
Teknisk dokumentation

Visuella registreringsenheter

In-/ utgångshubbar med IO-Link

Ventilterminalskontakt med IO-Link

Universal-IO-Link-gränssnitt

Signalomvandlare

IO-Link-moduler för säkerhetsapplikationer

IO-Link-signalöverföring

Y-kablar

Installationshjälp/ verktyg

Skyddskåpor/ skyddshöljen

Mekaniska tillbehör

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Anpassningsbara kontakter

Termineringsmotstånd

T-stycken

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630