BNI005W

tillgänglighet

In-/utgångshubbar med IO-Link

Typkod:

BNI IOL-302-S01-K006-C01

Laddar...
Gränssnitt
IO-Link 1.1
Driftsspänning Ub
18–30,2 VDC
Anslutning (COM 1)
M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad
Anslutning kontaktplatser
8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad
Digitala ingångar
16x PNP, Typ 3
Digitala utgångar
16x PNP
In-/utgångar konfigurerbara
ja
Övervakning av enkel kanal
ja
Extrafunktion
Identifikation 2 Byte
Summaström US, givare
4 A
Summaström UA, ställdon
4 A
Brytström
16x 350 mA
Höljematerial
PA, transparent
Mått
50 x 30,8 x 115 mm
Omgivningstemperatur
-5...55 °C
Kapslingsklass
IP67, fastskruvat tillstånd
Överföringshastighet
COM2 (38,4 kBaud)
Processdatacykel min.
5.5 ms
Processdata IN
10 Byte
Processdata OUT
2 Byte
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Y-kablar

Installationshjälp/ verktyg

Skyddskåpor/ skyddshöljen

Mekaniska tillbehör

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

T-stycken

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]