BNI0034

IO-Link-moduler för säkerhetsapplikationer

Typkod:

BNI IOL-256-000-Z013

Laddar...
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Summaström US, givare
4.0 A
Summaström UA, ställdon
9.0 A
Digitala utgångar
16x PNP
Gränssnitt
IO-Link 1.0
Anslutning kontaktplatser
8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad
Mått
68 x 32,4 x 181,5 mm
Omgivningstemperatur
-5...70 °C
Kapslingsklass
IP67
Höljematerial
Zink, Pressgjutning
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Y-kablar

Installationshjälp/ verktyg

Skyddskåpor/ skyddshöljen

Mekaniska tillbehör

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

T-stycken

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630