BLG0015
Säkerhetsljusridå Handskydd
Typkod:
BLG 4A-165-19X-030-O01-SX
Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
- Prestandanivå
- e
- Säkerhetskategori (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Reaktionstid max.
- 26 ms
- Godkännande/överensstämmelse
-
Säkerhet
cULus
CE
WEEE - Arbetsprincip
- beröringsfri (optoelektronisk)
- Detekteringsförmåga
- 30 mm
- Skyddsfältshöjd (Hp)
- 1650 mm
- Räckvidd
- 19 m
- Anslutning 1
- Sändare: M12x1-Hane, A-kodad
- Anslutning 2
- Mottagare: M12x1-Hane
- Binär utgång
- 2x PNP OSSD
- Mått
- 32,3 x 1 733,3 x 37 mm
- Omgivningstemperatur
- 0...55 °C
- Kapslingsklass
- IP65
- Höljematerial
- Aluminium, lackerad, gul (RAL 1003)
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-27-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-27-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-27-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-27-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-27-04
- ETIM 4.0
- EC02549
- ETIM 5.0
- EC02549
- ETIM 6.0
- EC02549
- ETIM 7.0
- EC02549
- UNSPSC 11
- 46171620
- UNSPSC 7.0901
- 46171620
- eCl@ss 4.1
- 27-27-09-10
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-27-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-27-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-27-04